Menu Search

Pestillo de pomo 19.5 mm Aleación de zinc fundido

Los mini cierres de leva con pomo de mariposa y una fijación fácil a través de clips están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas. Estos cierres se operan manualmente sin llave y se fabrican en aleación de zinc con un acabado cromado.
Referencia de Essentra:

20123345

Número de pieza del fabricante:

1661121E

99 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 11,983 €
50 + 8,5593 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

11,98 €

1 x 11,983 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material de la leva Aleación de zinc
Material del asa Aleación de zinc
Material de la carcasa Aleación de zinc
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Tipo del asa Asa de pomo
Rango de agarre 19.5 mm
Longitud del orificio de montaje 16.2 mm
Anchura del orificio de montaje 14.2 mm
Longitud de la leva 38.0 mm
Incluye Nada incluido
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros