Menu Search

Pestillos de muelle de cuarto de vuelta

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con resorte son ideales para su uso en cabinas y cuadros eléctricos. Hay disponibles siete estilos de cabeza y seis rangos de agarre, así como dos opciones de material (acero inoxidable y aleación de zinc fundido), con distintos acabados. Las variaciones son amplias para este producto.

  • Clasificación IP65
  • Los acabados incluyen: acero inoxidable, pulvicubierto en negro o cromado.


Código De La Serie: SR5530

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Estilo de pestillo Color Finalizar Material Tipo de cabeza Tipo de llave Compra
3,4113 € - 4,7759 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Negro
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Reborde doble 3.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
  • de 2
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm

20072698

Rango de precios
4,7759 € - 3,4113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte