Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10151273
CBLS435A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1695 € |
5000 + | 0,161 € |
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste de lágrima con bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
Diámetro del orificio A | 2.5 mm |
Diámetro del orificio A | 0.098 in |
Diámetro del orificio B | 0.118 in |
Diámetro del orificio B | 3.0 mm |
Altura de cabezal de cierre B | 0.126 in |
Altura de cabezal de cierre B | 3.2 mm |
Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
Rango B de grosor del panel | 0.031 - 0.079 in |
Rango B de grosor del panel | 0.8 - 2.0 mm |
Longitud del espaciador | 12.7 mm |
Longitud del espaciador | 0.5 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar