Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1384 € - 0,1709 € 2000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1234 € - 0,1371 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,2145 € - 1,2785 € 9900 En stock
3.8 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
28.5 mm
0,1722 € - 0,1978 € 2000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,198 € - 0,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,0972 € - 0,1022 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,198 € - 0,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1113 € - 0,1171 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.5 mm
0,198 € - 0,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,4455 € - 0,4682 € 7400 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1379 € - 0,1532 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
0,1722 € - 0,1978 € 955 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,198 € - 0,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
0,198 € - 0,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,138 € - 0,1533 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
10018453 0,1494 € - 0,1693 € 5143 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1718 € - 0,1947 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1494 € - 0,1693 € 960 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1494 € - 0,1693 € 484 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1718 € - 0,1947 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10014196

Rango de precios
0,1709 € - 0,1384 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta extendido sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10017531

Rango de precios
0,1371 € - 0,1234 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 28.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10639092

Rango de precios
1,2785 € - 1,2145 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 38.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10017661

Rango de precios
0,1978 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm PA UL94 V-0 Natural

10017593

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10378878

Rango de precios
0,1022 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10017562

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10378885

Rango de precios
0,1171 € - 0,1113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10017654

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10331781

Rango de precios
0,4682 € - 0,4455 €

Niveles de existencias
7400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 17.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10017517

Rango de precios
0,1532 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10017586

Rango de precios
0,1978 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 17.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10017524

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10017739

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10018392

Rango de precios
0,1533 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10018453

Rango de precios
0,1693 € - 0,1494 €

Niveles de existencias
5143 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10018408

Rango de precios
0,1947 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10018330

Rango de precios
0,1693 € - 0,1494 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10018460

Rango de precios
0,1693 € - 0,1494 €

Niveles de existencias
484 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10633168

Rango de precios
0,1947 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm