Estos soportes se instalan en la placa inferior empujándolos en un espárrago o tornillo n.º 8 o M4. Los dientes en el interior del espaciador se agarran a las roscas. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2432 € - 0,256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2071 € - 0,2179 € | 954 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,2882 € | 10095 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,256 € | 13000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2071 € - 0,2179 € | 36 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,171 € - 0,1958 € | 39701 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar