Menu Search

Pilares de soporte PCB - Ajuste con espárrago

En stock

Estos soportes se instalan en la placa inferior empujándolos en un espárrago o tornillo n.º 8 o M4. Los dientes en el interior del espaciador se agarran a las roscas. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,23 € - 0,242 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,2588 € - 0,2725 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,1958 € - 0,206 € 2035 En stock
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
0,1958 € - 0,206 € 2954 En stock
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
0,23 € - 0,242 € 4003 En stock
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 39701 En stock
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
Soporte atornillado roscado 12.0 mm #8,M4 Ajuste roscado hembra

10024638

Rango de precios
0,242 € - 0,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 10.0 mm #8,M4 Ajuste roscado hembra

10024621

Rango de precios
0,2725 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 20.0 mm #8,M4 Ajuste roscado hembra

10024676

Rango de precios
0,206 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
2035 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 16.0 mm #8,M4 Ajuste roscado hembra

10024652

Rango de precios
0,206 € - 0,1958 €

Niveles de existencias
2954 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 14.0 mm #8,M4 Ajuste roscado hembra

10024645

Rango de precios
0,242 € - 0,23 €

Niveles de existencias
4003 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 18.0 mm #8,M4 Ajuste roscado hembra

10024669

Rango de precios
0,1851 € - 0,1616 €

Niveles de existencias
39701 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm