Menu Search

Pilares de soporte PCB - Bloqueo a presión de montaje de grapa/Bloqueo a presión de montaje de grapa

En stock

Estos separadores tienen fijaciones de abeto en ambos extremos para proporcionar un bloqueo seguro. El montaje de orificio ciego es flexible y encajará en orificios ciegos redondos, roscados, perforados o taladrados.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1176 € - 0,1225 € 3000 En stock
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,1032 € - 0,1181 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,0894 € - 0,1022 € 5000 En stock
7.9 mm
7.9 mm
3.0 mm
10000410 0,1352 € - 0,1409 € 1000 En stock
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,1288 € - 0,1342 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,0894 € - 0,1022 € 2000 En stock
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,1038 € - 0,1082 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,1288 € - 0,1342 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,0938 € - 0,1073 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,112 € - 0,1167 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,1028 € - 0,1176 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,112 € - 0,1167 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,1194 € - 0,1245 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000380

Rango de precios
0,1225 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000458

Rango de precios
0,1181 € - 0,1032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000427

Rango de precios
0,1022 € - 0,0894 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 20.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000410

Rango de precios
0,1409 € - 0,1352 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000366

Rango de precios
0,1342 € - 0,1288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000434

Rango de precios
0,1022 € - 0,0894 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000397

Rango de precios
0,1409 € - 0,1352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000465

Rango de precios
0,1082 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000359

Rango de precios
0,1342 € - 0,1288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000373

Rango de precios
0,1409 € - 0,1352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10487433

Rango de precios
0,1073 € - 0,0938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10487457

Rango de precios
0,1167 € - 0,112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10487464

Rango de precios
0,1225 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10000441

Rango de precios
0,1176 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 20.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10000403

Rango de precios
0,1225 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10487440

Rango de precios
0,1167 € - 0,112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10633151

Rango de precios
0,1245 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste estriado
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm