Menu Search

Pilares de soporte PCB - Bloqueo con remache/Dos clavijas

En stock

Estos innovadores separadores se montan en un panel con un remache que está diseñado en la pieza. Cuando empuja la cabeza del separador hacia abajo, las patas se expanden bloqueándose en el sitio. Están disponibles en 13 longitudes de separadores métricas en nylon clasificado UL94 V-2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio del panel compatible Grosor del panel Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,155 € - 0,1632 € 2350 En stock
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1629 € - 0,1714 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1576 € - 0,1659 € 2996 En stock
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,309 € - 0,3253 € 4000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
Soporte de bloqueo de inserción 3.0 mm (L) PA

10104620

Rango de precios
0,1632 € - 0,155 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de montura de remache
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    3.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 10.0 mm PA

10304259

Rango de precios
0,1714 € - 0,1629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de montura de remache
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    3.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 6.0 mm (L) PA

10304235

Rango de precios
0,1659 € - 0,1576 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de montura de remache
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    3.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 5.0 mm (L) PA

10636169

Rango de precios
0,3253 € - 0,309 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de montura de remache
  • Diámetro del orificio del panel compatible
    3.5 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm