Menu Search

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Punta de flecha/Punta de flecha

En stock

Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.

Código De La Serie: SR2706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,3842 € - 0,4046 € 8198 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1867 € - 0,1966 € 13900 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
19.6 mm
0,185 € - 0,2092 € 57090 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0731 € - 0,0769 € 7000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,3627 € - 0,3821 € 1178 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
4.0 mm
0,4767 € - 0,5016 € 1900 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
18.3 mm
0,0731 € - 0,0769 € 15000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1345 € - 0,1416 € 55850 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
13.1 mm
0,176 € - 0,1851 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
17.2 mm
0,3003 € - 0,3164 € 10100 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
0,185 € - 0,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1637 € - 0,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.3 - 1.6 mm
1.3 - 1.6 mm
16.6 mm
0,2448 € - 0,2577 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
10.4 mm
0,0731 € - 0,0769 € 17600 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,4402 € - 0,4628 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.4 mm
0,4198 € - 0,4413 € 5900 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
9.7 mm
0,4111 € - 0,4327 € 6059 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,4111 € - 0,4327 € 8698 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.0 mm
0,4198 € - 0,4413 € 2798 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
7.0 mm
0,0731 € - 0,0769 € 16798 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.3 mm
  • de 15
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10332061

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
8198 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381953

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
13900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10002698

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
57090 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381861

Rango de precios
0,0769 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332221

Rango de precios
0,3821 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
1178 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10332320

Rango de precios
0,5016 € - 0,4767 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381854

Rango de precios
0,0769 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 13.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10381922

Rango de precios
0,1416 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
55850 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 17.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10381946

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 55.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10382011

Rango de precios
0,3164 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
10100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10003473

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381939

Rango de precios
0,1724 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10435052

Rango de precios
0,2577 € - 0,2448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10381847

Rango de precios
0,0769 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
17600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10332108

Rango de precios
0,4628 € - 0,4402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10332283

Rango de precios
0,4413 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
5900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332313

Rango de precios
0,4327 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
6059 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332276

Rango de precios
0,4327 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
8698 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10331996

Rango de precios
0,4413 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
2798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10381878

Rango de precios
0,0769 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
16798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm