Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.
Código De La Serie: SR2706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Rango A de grosor del panel | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2127 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
||
| 0,1759 € - 0,1852 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 0,2127 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 0,185 € - 0,2092 € | 1362 En stock | 
 
0.187 in
 
4.75 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 0,2127 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 0,2029 € - 0,2324 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 0,2029 € - 0,2324 € | 58 En stock | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 0,2127 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 0,185 € - 0,2092 € | 1880 En stock | 
 
0.187 in
 
4.75 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,2029 € - 0,2324 € | 4898 En stock | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 10003138 | 0,1341 € - 0,149 € | 506 En stock | 
 
0.125 in
 
3.18 mm
 
 | 
 
0.125 in
 
3.18 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.79 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
|
| 0,2127 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
||
| 0,2151 € - 0,239 € | 6295 En stock | 
 
0.125 in
 
3.18 mm
 
 | 
 
0.125 in
 
3.18 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.79 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,1559 € - 0,1733 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 0,1764 € - 0,202 € | 6000 En stock | 
 
0.125 in
 
3.18 mm
 
 | 
 
0.125 in
 
3.18 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.79 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
||
| 0,185 € - 0,2092 € | 3998 En stock | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 0,2572 € - 0,2706 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.063 - 0.071 in
 
1.6 - 1.8 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 0,157 € - 0,1652 € | 2000 En stock | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.047 - 0.067 in
 
1.2 - 1.7 mm
 
 | 
 
0.047 - 0.067 in
 
1.2 - 1.7 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,2127 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 0,2614 € - 0,2752 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar