Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.
Código De La Serie: SR2706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Rango A de grosor del panel | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1393 € - 0,1467 € | 98820 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,132 € - 0,139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | 94 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,199 € - 0,2094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1732 € - 0,1823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1638 € - 0,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4198 € - 0,4413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3993 € - 0,4198 € | 9093 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3906 € - 0,4122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4327 € - 0,4563 € | 10345 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,3691 € - 0,3885 € | 15763 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4046 € - 0,4262 € | 4300 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3906 € - 0,4122 € | 163 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3906 € - 0,4122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3885 € - 0,409 € | 4494 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3842 € - 0,4046 € | 9800 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,7569 € - 0,7969 € | 10900 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3842 € - 0,4046 € | 5196 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar