Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.
Código De La Serie: SR2706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Rango A de grosor del panel | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3691 € - 0,3885 € | 4867 En stock | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 | 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 | 
0.213 in
 
5.4 mm
 | ||
| 0,4402 € - 0,4628 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 | 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 | 
0.331 in
 
8.4 mm
 | ||
| 0,4198 € - 0,4413 € | 5900 En stock | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.047 - 0.071 in
 
1.2 - 1.8 mm
 | 
0.047 - 0.071 in
 
1.2 - 1.8 mm
 | 
0.382 in
 
9.7 mm
 | ||
| 0,3885 € - 0,409 € | 4494 En stock | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.055 - 0.071 in
 
1.4 - 1.8 mm
 | 
0.055 - 0.071 in
 
1.4 - 1.8 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 0,3842 € - 0,4046 € | 18148 En stock | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.047 - 0.071 in
 
1.2 - 1.8 mm
 | 
0.047 - 0.071 in
 
1.2 - 1.8 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,0731 € - 0,0769 € | 7000 En stock | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
0.039 - 0.063 in
 
1.0 - 1.6 mm
 | 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,2127 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,185 € - 0,2092 € | 15898 En stock | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,185 € - 0,2092 € | 106978 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,2127 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,1634 € - 0,1815 € | 20 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,185 € - 0,2092 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,1502 € - 0,1669 € | 910 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,185 € - 0,2092 € | 4000 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,2127 € - 0,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.031 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| 0,2378 € - 0,2508 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.031 - 0.063 in
 
0.8 - 1.6 mm
 | 
0.067 - 0.063 in
 
1.7 - 1.6 mm
 | 
1.346 in
 
34.2 mm
 | ||
| 0,185 € - 0,2092 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,185 € - 0,2092 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,185 € - 0,2092 € | 57090 En stock | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,2127 € - 0,2405 € | 10678 En stock | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.187 in
 
4.75 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar