Menu Search

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Punta de flecha/Punta de flecha

En stock

Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.

Código De La Serie: SR2706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1448 € - 0,1609 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,185 € - 0,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0731 € - 0,0769 € 38943 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.0 mm
0,2448 € - 0,2577 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
10.4 mm
0,0951 € - 0,1002 € 6700 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1637 € - 0,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.3 - 1.6 mm
1.3 - 1.6 mm
16.6 mm
0,2776 € - 0,2916 € 5400 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
43.8 mm
0,2127 € - 0,2405 € 3998 En stock
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1976 € - 0,208 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,185 € - 0,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,154 € - 0,1711 € 61492 En stock
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1491 € - 0,1656 € 25000 En stock
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,185 € - 0,2092 € 1000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
21.9 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,185 € - 0,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
5.5 mm
0,185 € - 0,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,185 € - 0,2092 € 1620 En stock
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
  • de 15
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10487471

Rango de precios
0,1609 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10003534

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381823

Rango de precios
0,0769 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
38943 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10435052

Rango de precios
0,2577 € - 0,2448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381892

Rango de precios
0,1002 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
6700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381939

Rango de precios
0,1724 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 43.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10382004

Rango de precios
0,2916 € - 0,2776 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003596

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381960

Rango de precios
0,208 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003503

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10003657

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003480

Rango de precios
0,1711 € - 0,154 €

Niveles de existencias
61492 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003466

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003527

Rango de precios
0,1656 € - 0,1491 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 21.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003701

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003619

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003695

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003725

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10002780

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003558

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
1620 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm