Menu Search

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Punta de flecha/Punta de flecha

En stock

Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.

Código De La Serie: SR2706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,185 € - 0,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,2127 € - 0,2405 € 978 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
21.9 mm
0,1496 € - 0,1662 € 946 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2127 € - 0,2405 € 42000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1511 € - 0,1679 € 38892 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,185 € - 0,2092 € 2970 En stock
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1697 € - 0,1885 € 1578 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2127 € - 0,2405 € 7000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,185 € - 0,2092 € 688 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.4 mm
0,2127 € - 0,2405 € 20 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,185 € - 0,2092 € 49683 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
0,2127 € - 0,2405 € 2998 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1658 € - 0,1843 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,185 € - 0,2092 € 998 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
18.8 mm
0,1311 € - 0,1457 € 15948 En stock
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1828 € - 0,2031 € 903 En stock
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
  • de 15
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003602

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10003893

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
978 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 21.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10003718

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003862

Rango de precios
0,1662 € - 0,1496 €

Niveles de existencias
946 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003671

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
42000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002810

Rango de precios
0,1679 € - 0,1511 €

Niveles de existencias
38892 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003954

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
2970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002766

Rango de precios
0,1885 € - 0,1697 €

Niveles de existencias
1578 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10003916

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002704

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003770

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
688 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10003831

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003756

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
49683 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10002797

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002773

Rango de precios
0,1843 € - 0,1658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10003749

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10487501

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003794

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10003664

Rango de precios
0,1457 € - 0,1311 €

Niveles de existencias
15948 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003688

Rango de precios
0,2031 € - 0,1828 €

Niveles de existencias
903 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm