Menu Search

Pines para sujecciones de un solo toque

En producción

Estos pines o pasadores se utilizan junto con sujeciones de un solo toque y sujeción de bola. Se utilizan para ofrecer una sujeción eficiente, fiable y segura.

Son una solución ideal para aplicaciones que requieren cambios de herramientas o configuraciones rápidos y recurrentes. Se usan en aplicaciones tan diversas como procesos de embotellado, cubiertas para máquinas, cambios de dientes y correas de transmisión. Aseguran el contacto con toda la superficie y logran una resistencia máxima del pin con una sujeción de un toque con sujeción de bola.

Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, sistemas electrónicos, maquinaria y construcción.

  • Se utilizan para ofrecer una sujeción eficiente, fiable y segura.
  • Son una solución ideal para aplicaciones que requieren cambios de herramientas o configuraciones rápidos y recurrentes.
  • Se usan en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, sistemas electrónicos, maquinaria y construcción.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SR33950, SR33930, SR33923

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material d1 A/F Compra
4,1612 € - 5,5517 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
8.0
6.0
5,9122 € - 7,8795 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0
7.0
5,9122 € - 7,8795 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0
5.0
3,1106 € - 4,1406 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
6.0
5.0
Pasador 8.0 M5 x 0.8 Acero

20190323

Rango de precios
5,5517 € - 4,1612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Peso g
    7.0
  • Material
    Acero
Pasador 8.0 M5 x 0.8 Acero inoxidable

20190774

Rango de precios
7,8795 € - 5,9122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.0
  • d2
    M5 x 0.8
  • A/F
    7.0
  • Peso g
    3.0
  • Material
    Acero inoxidable
Pasador 6.0 M4 x 0.7 Acero inoxidable

20190545

Rango de precios
7,8795 € - 5,9122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • d2
    M4 x 0.7
  • A/F
    5.0
  • Peso g
    2.0
  • Material
    Acero inoxidable
Pasador 6.0 M4 x 0.7 Acero

20190507

Rango de precios
4,1406 € - 3,1106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    5.0
  • Peso g
    2.0
  • Material
    Acero