Menu Search

Placa de entrada de cable modular

En stock

Las placas de entrada de cable modulares proporcionan una solución sin herramienta, adaptable y que ahorra tiempo, para la instalación de cables en paredes de viviendas. La estructura modular (hasta 5 filas separadas con 25 membranas en total) ofrece una solución totalmente flexible que permite a los usuarios añadir o quitar nuestra gama de pasacables con membrana de entrada de montaje de placa que vienen en una gama de tamaños de 8 diámetros de cable diferentes y se encuentran a la venta en nuestra gama de pasacables con membrana de entrada.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la placa Número de orificios Compra
52,3299 € - 55,0802 € 29 En stock
153.0 mm
25
17,602 € - 18,5223 € 15 En stock
63.0 mm
5
43,5924 € - 45,8984 € Solicite el plazo de entrega aquí
130.5 mm
12
26,1914 € - 27,5665 € 25 En stock
85.5 mm
10
34,8972 € - 36,7483 € 37 En stock
108.0 mm
15
Sistema de entrada de cables 25 Poliamida Negro

10207536

Rango de precios
55,0802 € - 52,3299 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Altura de la placa
    153.0 mm
  • Longitud de la placa
    153.0 mm
  • Anchura de la placa
    32.3 mm
  • Número de orificios
    25
  • Precio por pieza IVA incluido
    61.2909 EUR
Sistema de entrada de cables 5 Poliamida Negro

10207499

Rango de precios
18,5223 € - 17,602 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Altura de la placa
    63.0 mm
  • Longitud de la placa
    153.0 mm
  • Anchura de la placa
    32.3 mm
  • Número de orificios
    5
  • Código de material
    3926909790
Sistema de entrada de cables 12 Poliamida Negro

10207529

Rango de precios
45,8984 € - 43,5924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la placa
    130.5 mm
  • Longitud de la placa
    153.0 mm
  • Anchura de la placa
    32.3 mm
  • Número de orificios
    12
  • Precio por pieza IVA incluido
    51.0696 EUR
Sistema de entrada de cables 10 Poliamida Negro

10207505

Rango de precios
27,5665 € - 26,1914 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Altura de la placa
    85.5 mm
  • Longitud de la placa
    153.0 mm
  • Anchura de la placa
    32.3 mm
  • Número de orificios
    10
  • Precio por pieza IVA incluido
    30.6762 EUR
Sistema de entrada de cables 15 Poliamida Negro

10207512

Rango de precios
36,7483 € - 34,8972 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Altura de la placa
    108.0 mm
  • Longitud de la placa
    153.0 mm
  • Anchura de la placa
    32.3 mm
  • Número de orificios
    15
  • Precio por pieza IVA incluido
    40.8852 EUR