Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Material | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0582 € - 2,1666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Acero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3139 € - 0,3307 € | 470 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3139 € - 0,3307 € | 236 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9964 € - 2,2044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Acero
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar