Menu Search

Poleas de correa redonda

En stock

Material fuerte y duradero, adecuado para conexiones flexibles entre elementos y muchos otros productos técnicos. Adecuado para suspender abrazaderas, cojinetes, ruedas de engranaje, etc.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Anchura de la cinta Anchura de la rueda Compra
1,4326 € - 1,5075 € 9578 En stock
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
2,9629 € - 3,1173 € 168 En stock
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
2,307 € - 2,4287 € 948 En stock
6.1 mm
11.0 mm
1,2181 € - 1,2824 € 4205 En stock
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
Polea de correa redonda 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Rango de precios
1,5075 € - 1,4326 €

Niveles de existencias
9578 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    30.0 mm
  • Anchura de la rueda
    9.0 mm
  • Anchura de la cinta
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Color
    Natural
Polea de correa redonda 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Rango de precios
3,1173 € - 2,9629 €

Niveles de existencias
168 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    50.0 mm
  • Anchura de la rueda
    15.0 mm
  • Anchura de la cinta
    7.6 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Color
    Natural
Polea de correa redonda 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Rango de precios
2,4287 € - 2,307 €

Niveles de existencias
948 En stock
Atributos
  • Anchura de la rueda
    11.0 mm
  • Anchura de la cinta
    6.1 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polioximetileno
Polea de correa redonda 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Rango de precios
1,2824 € - 1,2181 €

Niveles de existencias
4205 En stock
Atributos
  • Diámetro de rueda
    20.0 mm
  • Anchura de la rueda
    7.5 mm
  • Anchura de la cinta
    3.8 mm
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Color
    Natural