Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
2,307 € - 5,1007 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
0,5839 € - 1,2905 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
10260791 1,6808 € - 3,716 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Through Hole
0,385 € - 0,8511 € 2900 En stock
M6
3,7539 € - 3,9507 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
8,3683 € - 8,8105 € 130 En stock
M14
Orificio ciego roscado
3,8229 € - 8,4497 € 220 En stock
M12
Orificio ciego roscado
4,6755 € - 4,9188 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Espárrago roscado
1,3342 € - 1,4049 € 4708 En stock
M10
Espárrago roscado
0,3209 € - 0,7097 € 203 En stock
M5
0,8591 € - 1,8989 € 5537 En stock
M8
8,4117 € - 8,8538 € 60 En stock
M12
Orificio ciego roscado
3,8229 € - 8,4497 € 65 En stock
M10
Orificio ciego roscado
1,1445 € - 2,5292 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Through Hole
10261132 1,0702 € - 2,3661 € 1850 En stock
M10
2,6233 € - 5,801 € 35 En stock
M6
Orificio ciego roscado
2,6804 € - 2,8243 € 27 En stock
M6
Orificio ciego roscado
5,4218 € - 5,7037 € 199 En stock
M12
Orificio ciego roscado
4,5877 € - 4,831 € 4 En stock
M12
Orificio ciego roscado
6,844 € - 7,1931 € 5 En stock
M10
Espárrago roscado
  • de 4
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro

10260753

Rango de precios
5,1007 € - 2,307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10260722

Rango de precios
1,2905 € - 0,5839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro PA

10260791

Rango de precios
3,716 € - 1,6808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10261163

Rango de precios
0,8511 € - 0,385 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10189320

Rango de precios
3,9507 € - 3,7539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 31.0 mm M14 Negro Fenólico

10189290

Rango de precios
8,8105 € - 8,3683 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M14
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M12 Negro Fenólico

10189412

Rango de precios
8,4497 € - 3,8229 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M8 Negro

10189351

Rango de precios
4,9188 € - 4,6755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10260746

Rango de precios
1,4049 € - 1,3342 €

Niveles de existencias
4708 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 15.0 mm M5 Negro

10261101

Rango de precios
0,7097 € - 0,3209 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 24.0 mm M8 Negro

10261125

Rango de precios
1,8989 € - 0,8591 €

Niveles de existencias
5537 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro Fenólico

10189283

Rango de precios
8,8538 € - 8,4117 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro Fenólico

10189405

Rango de precios
8,4497 € - 3,8229 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M8 Negro PA

10260760

Rango de precios
2,5292 € - 1,1445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro

10261132

Rango de precios
2,3661 € - 1,0702 €

Niveles de existencias
1850 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro Fenólico

10189337

Rango de precios
5,801 € - 2,6233 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M6 Negro PA

10214152

Rango de precios
2,8243 € - 2,6804 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro PA

10214237

Rango de precios
5,7037 € - 5,4218 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro Fenólico

10189450

Rango de precios
4,831 € - 4,5877 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro

10189436

Rango de precios
7,1931 € - 6,844 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890