Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
8,5005 € - 8,9543 € 50 En stock
M12
Orificio ciego roscado
3,8225 € - 4,0239 € 175 En stock
M8
Orificio ciego roscado
6,0401 € - 6,3469 € 26 En stock
M10
Espárrago roscado
3,3384 € - 3,5098 € 142 En stock
M8
Orificio ciego roscado
10214268 3,294 € - 3,4653 € 220 En stock
M6
Threaded Hole
0,5839 € - 1,2905 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
10260791 1,6808 € - 3,716 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Through Hole
5,4218 € - 5,7037 € 199 En stock
M12
Orificio ciego roscado
0,3209 € - 0,7097 € 203 En stock
M5
3,8356 € - 4,0403 € 197 En stock
M8
Orificio ciego roscado
5,7148 € - 6,0136 € 37 En stock
M10
Orificio ciego roscado
0,8591 € - 1,8989 € 5537 En stock
M8
8,4117 € - 8,8538 € 60 En stock
M12
Orificio ciego roscado
5,1732 € - 5,444 € 66 En stock
M8
Threaded Hole
3,8356 € - 4,0403 € 3 En stock
M10
Orificio ciego roscado
1,7792 € - 3,9331 € 3200 En stock
M12
3,1142 € - 6,8863 € 85 En stock
M8
Orificio ciego roscado
2,307 € - 5,1007 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
10189368 3,1142 € - 6,8863 € 150 En stock
M6
Orificio ciego roscado
4,9632 € - 5,2287 € 11 En stock
M10
Orificio ciego roscado
  • de 4
Pomo ahusado 29.0 mm M12 Negro Fenólico

10189306

Rango de precios
8,9543 € - 8,5005 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M8 Negro Fenólico

10189429

Rango de precios
4,0239 € - 3,8225 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10189382

Rango de precios
6,3469 € - 6,0401 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 23.0 mm M8 Negro PA

10214183

Rango de precios
3,5098 € - 3,3384 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M6 Negro

10214268

Rango de precios
3,4653 € - 3,294 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10260722

Rango de precios
1,2905 € - 0,5839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro PA

10260791

Rango de precios
3,716 € - 1,6808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro PA

10214237

Rango de precios
5,7037 € - 5,4218 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 15.0 mm M5 Negro

10261101

Rango de precios
0,7097 € - 0,3209 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 25.0 mm M8 Negro PA

10214206

Rango de precios
4,0403 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 27.0 mm M10 Negro PA

10214251

Rango de precios
6,0136 € - 5,7148 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 24.0 mm M8 Negro

10261125

Rango de precios
1,8989 € - 0,8591 €

Niveles de existencias
5537 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro Fenólico

10189283

Rango de precios
8,8538 € - 8,4117 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M8 Negro

10214299

Rango de precios
5,444 € - 5,1732 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 25.0 mm M10 Negro PA

10214213

Rango de precios
4,0403 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro

10261194

Rango de precios
3,9331 € - 1,7792 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M8 Negro Fenólico

10189375

Rango de precios
6,8863 € - 3,1142 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro

10260753

Rango de precios
5,1007 € - 2,307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M6 Negro Fenólico

10189368

Rango de precios
6,8863 € - 3,1142 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro Fenólico

10189481

Rango de precios
5,2287 € - 4,9632 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090