Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
0,3086 € - 0,682 € 1000 En stock
M5
0,8568 € - 1,8924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Through Hole
2,307 € - 5,1007 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
0,8591 € - 1,8989 € 5537 En stock
M8
8,4117 € - 8,8538 € 60 En stock
M12
Orificio ciego roscado
3,8229 € - 8,4497 € 65 En stock
M10
Orificio ciego roscado
3,7539 € - 3,9507 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
1,3342 € - 1,4049 € 4708 En stock
M10
Espárrago roscado
2,6233 € - 5,801 € 1440 En stock
M5
Orificio ciego roscado
4,5877 € - 4,831 € 25 En stock
M10
Orificio ciego roscado
6,0401 € - 6,3469 € 10 En stock
M10
Espárrago roscado
3,3384 € - 3,5098 € 128 En stock
M10
Orificio ciego roscado
4,0016 € - 4,2116 € 379 En stock
M8
Threaded Hole
4,5877 € - 4,831 € 4 En stock
M12
Orificio ciego roscado
6,844 € - 7,1931 € 5 En stock
M10
Espárrago roscado
4,5877 € - 4,831 € 129 En stock
M8
Orificio ciego roscado
7,8384 € - 8,2615 € 10 En stock
M12
Espárrago roscado
3,8356 € - 4,0403 € 3 En stock
M10
Orificio ciego roscado
5,1732 € - 5,444 € 66 En stock
M8
Threaded Hole
4,9632 € - 5,2287 € 11 En stock
M10
Orificio ciego roscado
  • de 4
Pomo ahusado 15.0 mm M5 Negro

10261156

Rango de precios
0,682 € - 0,3086 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro PA

10260784

Rango de precios
1,8924 € - 0,8568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro

10260753

Rango de precios
5,1007 € - 2,307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 24.0 mm M8 Negro

10261125

Rango de precios
1,8989 € - 0,8591 €

Niveles de existencias
5537 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro Fenólico

10189283

Rango de precios
8,8538 € - 8,4117 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro Fenólico

10189405

Rango de precios
8,4497 € - 3,8229 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10189320

Rango de precios
3,9507 € - 3,7539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10260746

Rango de precios
1,4049 € - 1,3342 €

Niveles de existencias
4708 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 14.0 mm M5 Negro Fenólico

10189313

Rango de precios
5,801 € - 2,6233 €

Niveles de existencias
1440 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro Fenólico

10189443

Rango de precios
4,831 € - 4,5877 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10189399

Rango de precios
6,3469 € - 6,0401 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro PA

10214190

Rango de precios
3,5098 € - 3,3384 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318159589
Pomo ahusado 20.0 mm M8 Negro

10214275

Rango de precios
4,2116 € - 4,0016 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro Fenólico

10189450

Rango de precios
4,831 € - 4,5877 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro

10189436

Rango de precios
7,1931 € - 6,844 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 26.0 mm M8 Negro Fenólico

10189467

Rango de precios
4,831 € - 4,5877 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro

10189474

Rango de precios
8,2615 € - 7,8384 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 25.0 mm M10 Negro PA

10214213

Rango de precios
4,0403 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M8 Negro

10214299

Rango de precios
5,444 € - 5,1732 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro Fenólico

10189481

Rango de precios
5,2287 € - 4,9632 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090