Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
2,0416 € - 2,1474 € 249 En stock
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
1,3223 € - 1,4069 € 1422 En stock
35.1 mm
M6;M8
Self Tapping
1,2694 € - 1,3328 € 929 En stock
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
4,6755 € - 4,9188 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Espárrago roscado
3,8229 € - 8,4497 € 220 En stock
M12
Orificio ciego roscado
2,6418 € - 2,7799 € 206 En stock
M10
Orificio ciego roscado
0,5987 € - 1,3243 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Through Hole
1,6542 € - 3,6564 € 3400 En stock
M12
0,5839 € - 1,2905 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
4,0016 € - 4,2116 € 379 En stock
M8
Threaded Hole
2,307 € - 5,1007 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
2,2245 € - 4,9167 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
7,8384 € - 8,2615 € 10 En stock
M12
Espárrago roscado
3,8356 € - 4,0403 € 3 En stock
M10
Orificio ciego roscado
5,1732 € - 5,444 € 66 En stock
M8
Threaded Hole
2,6233 € - 5,801 € 35 En stock
M6
Orificio ciego roscado
4,5877 € - 4,831 € 4 En stock
M12
Orificio ciego roscado
6,844 € - 7,1931 € 5 En stock
M10
Espárrago roscado
3,8356 € - 4,0403 € 197 En stock
M8
Orificio ciego roscado
4,7532 € - 5,0018 € 26 En stock
M8
Threaded Hole
  • de 4
Pomo ahusado 1.380 in M10;M12 TPE Negro

10558478

Rango de precios
2,1474 € - 2,0416 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    50.8 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    12.7 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M10;M12
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable
Pomo ahusado 1.380 in M6;M8 PP Negro

10558393

Rango de precios
1,4069 € - 1,3223 €

Niveles de existencias
1422 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    50.8 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M6;M8
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable
Pomo ahusado 1.380 in M10;M12 PP Negro

10558461

Rango de precios
1,3328 € - 1,2694 €

Niveles de existencias
929 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    50.8 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    18.3 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M10;M12
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable
Pomo ahusado 21.0 mm M8 Negro

10189351

Rango de precios
4,9188 € - 4,6755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 23.0 mm M12 Negro Fenólico

10189412

Rango de precios
8,4497 € - 3,8229 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M10 Negro PA

10214176

Rango de precios
2,7799 € - 2,6418 €

Niveles de existencias
206 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M10 Negro PA

10260777

Rango de precios
1,3243 € - 0,5987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro

10261149

Rango de precios
3,6564 € - 1,6542 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10260722

Rango de precios
1,2905 € - 0,5839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M8 Negro

10214275

Rango de precios
4,2116 € - 4,0016 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro

10260753

Rango de precios
5,1007 € - 2,307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro

10380383

Rango de precios
4,9167 € - 2,2245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro

10189474

Rango de precios
8,2615 € - 7,8384 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 25.0 mm M10 Negro PA

10214213

Rango de precios
4,0403 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M8 Negro

10214299

Rango de precios
5,444 € - 5,1732 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro Fenólico

10189337

Rango de precios
5,801 € - 2,6233 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro Fenólico

10189450

Rango de precios
4,831 € - 4,5877 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro

10189436

Rango de precios
7,1931 € - 6,844 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 25.0 mm M8 Negro PA

10214206

Rango de precios
4,0403 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 25.0 mm M8 Negro

10214282

Rango de precios
5,0018 € - 4,7532 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090