Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
5,4218 € - 5,7037 € 199 En stock
M12
Orificio ciego roscado
2,9724 € - 3,1311 € 193 En stock
41.4 mm
M10;M12
Self Tapping
  • de 4
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro PA

10214237

Rango de precios
5,7037 € - 5,4218 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 1.630 in M10;M12 TPE Negro

10558492

Rango de precios
3,1311 € - 2,9724 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    41.4 mm
  • Altura del pomo
    61.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    19.1 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M10;M12
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable