Menu Search

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

En stock

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
3,1219 € - 3,2939 € 346 En stock
32.0 mm
M8
Latón
Eje con tornillo de ajuste
16.0 mm
PA
8,4707 € - 8,9228 € 20 En stock
44.0 mm
M6
Latón
Threaded Hole
12.0 mm
PP
12,154 € - 12,8029 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M12
Latón
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
9,5996 € - 10,094 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
M10
Latón
Orificio roscado
30.0 mm
PA
2,9771 € - 3,1344 € 75 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
9.0 mm
PA
0,2772 € - 0,2919 € 14250 En stock
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
8,0649 € - 8,4975 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
8,3533 € - 8,7962 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M8
Latón
Orificio roscado
25.0 mm
PA
0,3586 € - 0,3775 € 438 En stock
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
0,3112 € - 0,6882 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
Latón
Female
11.0 mm
PA
0,3043 € - 0,3207 € 7942 En stock
8.5 mm
M3
PA
Female
10.0 mm
PA
8,3522 € - 8,7941 € 260 En stock
44.0 mm
M8
Latón
Threaded Hole
13.0 mm
PP
1,3089 € - 2,8932 € 8289 En stock
23.0 mm
M6
Acero
Female
40.0 mm
PA
9,5584 € - 10,0631 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
2,3144 € - 2,4359 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
Latón
Female
10.0 mm
PA
16,4903 € - 17,3555 € 160 En stock
63.0 mm
M10
Latón
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
0,3315 € - 0,3491 € 250 En stock
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
18,8078 € - 19,7966 € 36 En stock
100.0 mm
M16
Latón
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
8,6623 € - 9,1155 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M10
Latón
Orificio roscado
25.0 mm
PA
0,3913 € - 0,4115 € 7249 En stock
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
  • de 2
Pomo Moleteado 32.0 mm Contera M8 16.0 mm PA Negro

10222409

Rango de precios
3,2939 € - 3,1219 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo de agarre 44.0 mm M6 PP Negro

10188903

Rango de precios
8,9228 € - 8,4707 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Diámetro del pomo
    44.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 63.0 mm Contera M12 PA Negro

10366585

Rango de precios
12,8029 € - 12,154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 80.0 mm Contera M10 PA Negro

10366660

Rango de precios
10,094 € - 9,5996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo de agarre 30.0 mm M6 PA Negro

10333280

Rango de precios
3,1344 € - 2,9771 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Diámetro de la base
    14.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo de agarre 7.0 mm M2.5 PA Negro

10065914

Rango de precios
0,2919 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
14250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Diámetro del pomo
    7.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Rueda manual 63.0 mm M8 25.0 mm Acero PA

10366615

Rango de precios
8,4975 € - 8,0649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 63.0 mm Contera M8 PA Negro

10366646

Rango de precios
8,7962 € - 8,3533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo de agarre 12.5 mm M5 PA Negro

10065945

Rango de precios
0,3775 € - 0,3586 €

Niveles de existencias
438 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del pomo
    12.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo Moleteado 15.0 mm Contera M5 11.0 mm PA Negro

10260821

Rango de precios
0,6882 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo de agarre 8.5 mm M3 PA Negro

10065921

Rango de precios
0,3207 € - 0,3043 €

Niveles de existencias
7942 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    8.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo de agarre 44.0 mm M8 PP Negro

10188910

Rango de precios
8,7941 € - 8,3522 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Diámetro del pomo
    44.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 23.0 mm Contera M6 40.0 mm PA Negro

10159682

Rango de precios
2,8932 € - 1,3089 €

Niveles de existencias
8289 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual 80.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

10366622

Rango de precios
10,0631 € - 9,5584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 25.0 mm Contera M6 10.0 mm PA Negro

10364284

Rango de precios
2,4359 € - 2,3144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 PA Negro

10366578

Rango de precios
17,3555 € - 16,4903 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo de agarre 10.5 mm M4 PA Negro

10065938

Rango de precios
0,3491 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    10.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Rueda manual 100.0 mm Contera M16 PA Negro

10366608

Rango de precios
19,7966 € - 18,8078 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    37.0 mm
  • Diámetro del pomo
    100.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 PA Negro

10366653

Rango de precios
9,1155 € - 8,6623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo de agarre 14.5 mm M6 PA Negro

10065952

Rango de precios
0,4115 € - 0,3913 €

Niveles de existencias
7249 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    14.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo