Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
1,958 € - 2,061 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Latón
Espárrago roscado
10.0 mm
PA
1,905 € - 2,005 € 8 En stock
16.0 mm
M4
Latón
Espárrago roscado
16.0 mm
PA
0,4022 € - 0,8888 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M8
Acero zincado
Espárrago roscado
15.0 mm
PA
0,3486 € - 2,1408 € 3233 En stock
23.0 mm
M6
Acero
Espárrago roscado
15.0 mm
PA
0,4022 € - 0,8888 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M6
Acero zincado
Espárrago roscado
15.0 mm
PA
9,802 € - 10,314 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
M10
Acero zincado
Macho
20.0 mm
PA
2,1024 € - 2,2132 € 99 En stock
32.0 mm
M10
Acero zincado
Macho
20.0 mm
PA
9,238 € - 9,729 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
M8
Acero zincado
Macho
50.0 mm
PA
2,60 € - 2,74 € 163 En stock
31.0 mm
M6
Acero zincado
Macho
20.0 mm
PP
3,92 € - 4,12 € 170 En stock
50.0 mm
M8
Acero zincado
Macho
16.0 mm
PP
3,99 € - 4,20 € 655 En stock
50.0 mm
M8
Acero zincado
Macho
30.0 mm
PP
2,076 € - 2,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Latón
Espárrago roscado
16.0 mm
PA
1,5333 € - 2,3852 € 341 En stock
16.0 mm
M5
Acero zincado
Macho
10.0 mm
PA
2,1024 € - 2,2132 € 47 En stock
32.0 mm
M8
Acero zincado
Macho
40.0 mm
PA
9,238 € - 9,729 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
M8
Acero zincado
Macho
30.0 mm
PA
3,2188 € - 3,388 € 11865 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
40.0 mm
PA
4,1004 € - 4,316 € 192 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
40.0 mm
PA
10159651 0,9318 € - 2,0594 € 518 En stock
23.0 mm
M5
Acero
Espárrago roscado
10.0 mm
PA
3,16 € - 3,32 € 9 En stock
39.5 mm
M8
Acero zincado
Macho
50.0 mm
PP
3,1412 € - 3,3064 € 110 En stock
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
  • de 6
Pomo Moleteado Espárrago M5 10.0 mm PA Negro

10364260

Rango de precios
2,061 € - 1,958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    10.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Pomo Moleteado Espárrago M4 16.0 mm PA Negro

10364246

Rango de precios
2,005 € - 1,905 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    8.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Pomo Moleteado 22.0 mm M8 15.0 mm PA Negro

10260883

Rango de precios
0,8888 € - 0,4022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Altura del pomo
    12.0 mm
  • Altura general
    27.0 mm
Pomo Moleteado 23.0 mm M6 15.0 mm PA Negro

10159705

Rango de precios
2,1408 € - 0,9686 €

Niveles de existencias
3233 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Altura del vástago
    15.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 22.0 mm M6 15.0 mm PA Negro

10260876

Rango de precios
0,8888 € - 0,4022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Altura del pomo
    12.0 mm
  • Altura general
    27.0 mm
Pomo suave al tacto 54.0 mm M10 20.0 mm PA Negro

10188958

Rango de precios
10,314 € - 9,802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    54.0 mm
  • Altura del pomo
    17.5 mm
  • Altura general
    50.0 mm
Pomo Moleteado 32.0 mm M10 20.0 mm PA Negro

10188866

Rango de precios
2,2132 € - 2,1024 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    42.0 mm
Pomo suave al tacto 54.0 mm M8 50.0 mm PA Negro

10188989

Rango de precios
9,729 € - 9,238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Diámetro del pomo
    54.0 mm
  • Altura del pomo
    17.5 mm
  • Altura general
    80.0 mm
Pomo Moleteado 31.0 mm M6 20.0 mm PP Negro

10189054

Rango de precios
2,74 € - 2,60 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    31.0 mm
  • Altura del pomo
    12.5 mm
  • Altura general
    44.0 mm
Pomo Moleteado 50.0 mm M8 16.0 mm PP Negro

10189191

Rango de precios
4,12 € - 3,92 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    49.0 mm
Pomo Moleteado 50.0 mm M8 30.0 mm PP Negro

10189207

Rango de precios
4,20 € - 3,99 €

Niveles de existencias
655 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Pomo Moleteado Espárrago M5 16.0 mm PA Negro

10364277

Rango de precios
2,185 € - 2,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    10.0 mm
  • Altura general
    32.0 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm M5 10.0 mm PA Negro

10188781

Rango de precios
2,3852 € - 1,5333 €

Niveles de existencias
341 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    8.0 mm
  • Altura general
    23.0 mm
Pomo Moleteado 32.0 mm M8 40.0 mm PA Negro

10188880

Rango de precios
2,2132 € - 2,1024 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    62.0 mm
Pomo suave al tacto 54.0 mm M8 30.0 mm PA Negro

10188972

Rango de precios
9,729 € - 9,238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    54.0 mm
  • Altura del pomo
    17.5 mm
  • Altura general
    60.0 mm
Rueda manual 30.0 mm M6 40.0 mm PA Negro

10333167

Rango de precios
3,388 € - 3,2188 €

Niveles de existencias
11865 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    10.0 mm
  • Altura general
    55.0 mm
Rueda manual 50.0 mm M10 40.0 mm PA Negro

10333259

Rango de precios
4,316 € - 4,1004 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 23.0 mm M5 10.0 mm PA Negro

10159651

Rango de precios
2,0594 € - 0,9318 €

Niveles de existencias
518 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 39.5 mm M8 50.0 mm PP Negro

10189146

Rango de precios
3,32 € - 3,16 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Diámetro del pomo
    39.5 mm
  • Altura del pomo
    14.0 mm
  • Altura general
    76.5 mm
Rueda manual 40.0 mm M8 30.0 mm PA Negro

10333198

Rango de precios
3,3064 € - 3,1412 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro