Menu Search

Pomos de asa en T - Espárrago roscado

En stock

Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.

Código De La Serie: SR6540

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Altura general Compra
2,166 € - 4,7874 € 7050 En stock
M10
Espárrago roscado
45.0 mm
PA
85.0 mm
4,8513 € - 5,1088 € 4 En stock
M6
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
50.0 mm
10,2176 € - 10,7532 € 25 En stock
M12
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
76.0 mm
0,696 € - 1,539 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
45.0 mm
0,887 € - 1,96 € 26 En stock
M6
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
57.0 mm
10261088 1,393 € - 3,079 € 7 En stock
M8
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
64.0 mm
0,718 € - 1,586 € 9600 En stock
M5
Inserto roscado
17.0 mm
PA
30.0 mm
6,7877 € - 7,1482 € 230 En stock
M10
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
71.0 mm
1,367 € - 3,021 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Inserto roscado
23.0 mm
PA
32.0 mm
5,974 € - 6,283 € 19 En stock
M8
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
62.0 mm
5,4487 € - 5,7268 € 21 En stock
M8
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
53.0 mm
8,105 € - 8,5356 € 20 En stock
M10
Orificio roscado
25.0 mm
PA
41.0 mm
5,2097 € - 5,4899 € 272 En stock
M6
Orificio roscado
16.0 mm
PA
30.0 mm
0,696 € - 1,539 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
50.0 mm
6,6229 € - 6,9628 € 5 En stock
M10
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
61.0 mm
5,6722 € - 5,974 € 33 En stock
M6
Orificio roscado
18.0 mm
PA
33.0 mm
6,4148 € - 6,7485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Orificio roscado
20.0 mm
PA
37.0 mm
1,7046 € - 3,7698 € 6469 En stock
M8
Inserto roscado
19.0 mm
PA
34.0 mm
8,2018 € - 8,6324 € 220 En stock
M12
Orificio roscado
18.0 mm
PA
41.0 mm
6,5116 € - 6,8567 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Orificio roscado
20.0 mm
PA
33.0 mm
  • de 2
Pomo con asa en T 80.0 mm M10 Espárrago roscado PA Negro

10261095

Rango de precios
4,7874 € - 2,166 €

Niveles de existencias
7050 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Altura general
    85.0 mm
  • Altura del vástago
    26.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 40.0 mm M6 Espárrago roscado PA Negro

10189511

Rango de precios
5,1088 € - 4,8513 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 94.0 mm M12 Espárrago roscado PA Negro

10189641

Rango de precios
10,7532 € - 10,2176 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Altura general
    76.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 50.0 mm M5 Espárrago roscado PA Negro

10261064

Rango de precios
1,539 € - 0,696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Altura del vástago
    16.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 60.0 mm M6 Espárrago roscado PA Negro

10261071

Rango de precios
1,96 € - 0,887 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura general
    57.0 mm
  • Altura del vástago
    23.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 71.0 mm M8 Espárrago roscado PA Negro

10261088

Rango de precios
3,079 € - 1,393 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Altura general
    64.0 mm
  • Altura del vástago
    19.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo de mariposa 40.0 mm (L) M5 PA

10261002

Rango de precios
1,586 € - 0,718 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 80.0 mm M10 Espárrago roscado PA Negro

10189610

Rango de precios
7,1482 € - 6,7877 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Altura general
    71.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 60.0 mm (L) M6 PA

10261026

Rango de precios
3,021 € - 1,367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    23.0 mm
  • Altura general
    32.0 mm
  • Altura del vástago
    23.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 67.0 mm M8 Espárrago roscado PA Negro

10189566

Rango de precios
6,283 € - 5,974 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura general
    62.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 55.0 mm M8 Espárrago roscado PA Negro

10189542

Rango de precios
5,7268 € - 5,4487 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    53.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 80.0 mm M10 PA Negro

10189573

Rango de precios
8,5356 € - 8,105 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 40.0 mm M6 Inserto roscado PA Negro

10189504

Rango de precios
5,4899 € - 5,2097 €

Niveles de existencias
272 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 40.0 mm M5 Espárrago roscado PA Negro

10261057

Rango de precios
1,539 € - 0,696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    20.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 80.0 mm M10 Espárrago roscado PA Negro

10189603

Rango de precios
6,9628 € - 6,6229 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    61.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 55.0 mm M6 Inserto roscado PA Negro

10189528

Rango de precios
5,974 € - 5,6722 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 67.0 mm M8 Inserto roscado PA Negro

10189559

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 71.0 mm (L) M8 PA

10261033

Rango de precios
3,7698 € - 1,7046 €

Niveles de existencias
6469 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Altura general
    34.0 mm
  • Altura del vástago
    19.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo con asa en T 80.0 mm M12 PA Negro

10189580

Rango de precios
8,6324 € - 8,2018 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo con asa en T 55.0 mm M8 Inserto roscado PA Negro

10189535

Rango de precios
6,8567 € - 6,5116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura general
    33.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate