Menu Search

Pomos de empujar y tirar moleteados

En stock

Los pomos de empujar y tirar moleteados funcionan de arriba a abajo o de adentro a afuera y están diseñados con un agarre moleteado firme. Estos pomos con tornillo manual están disponibles en opciones de montaje en espárrago, con inserto roscado y orificio de paso. Estos pomos de plástico son una alternativa simple y económica a los pomos de acero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Compra
0,458 € - 1,0127 € 1000 En stock
19.1 mm
M6
0,4317 € - 0,9545 € 6750 En stock
15.9 mm
M5
0,4317 € - 0,9545 € 20350 En stock
12.7 mm
M4
0,2066 € - 0,4569 € 22950 En stock
9.5 mm
M3
0,5215 € - 1,1527 € 1560 En stock
25.4 mm
M8
Pomo Moleteado 0.750 in M6 Acetato Negro

10559031

Rango de precios
1,0127 € - 0,458 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.7 mm
  • Altura del núcleo
    3.6 mm
  • Diámetro del pomo
    19.1 mm
  • Altura del pomo
    7.9 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.9955 GBP
Pomo Moleteado 0.625 in M5 Acetato Negro

10559000

Rango de precios
0,9545 € - 0,4317 €

Niveles de existencias
6750 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.7 mm
  • Altura del núcleo
    2 mm
  • Diámetro del pomo
    15.9 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.9383 GBP
Pomo Moleteado 0.500 in M4 Acetato Negro

10558980

Rango de precios
0,9545 € - 0,4317 €

Niveles de existencias
20350 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.4 mm
  • Altura del núcleo
    1.8 mm
  • Diámetro del pomo
    12.7 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.9383 GBP
Pomo Moleteado 0.375 in M3 Acetato Negro

10558966

Rango de precios
0,4569 € - 0,2066 €

Niveles de existencias
22950 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.1 mm
  • Altura del núcleo
    1.5 mm
  • Diámetro del pomo
    9.5 mm
  • Altura del pomo
    5.8 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.4491 GBP
Pomo Moleteado 1.000 in M8 Acetato Negro

10559086

Rango de precios
1,1527 € - 0,5215 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15 mm
  • Altura del núcleo
    3.6 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    10.4 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.1328 GBP