Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.
Código De La Serie: SR1579
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1614 € - 2,5671 € | 2362 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Fijación atornillable
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
||
2,1928 € - 2,3072 € | 5 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Fijación atornillable
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
10271827 | 8,0401 € - 8,4599 € | 240 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable
|
|
17,0774 € - 37,7598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
5,3601 € - 5,6402 € | 53 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
2,3576 € - 2,4761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Fijación atornillable
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
2,1928 € - 2,3072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Fijación atornillable
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
7,4263 € - 16,4182 € | 47 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
5,22 € - 5,4899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
1,7729 € - 3,9194 € | 245 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Fijación atornillable
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
20,9811 € - 46,3706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
16,0165 € - 35,3908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
20,9811 € - 46,3706 € | 100 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
2,1928 € - 2,3072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Fijación atornillable
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
2,4647 € - 2,5935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Fijación atornillable
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
10159811 | 1,3103 € - 2,8967 € | 2383 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Fijación atornillable
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
|
1,3099 € - 1,3798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Fijación atornillable
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
1,4617 € - 3,2311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Fijación atornillable
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
16,0165 € - 16,8559 € | 20 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
4,3981 € - 4,6308 € | 493 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamida reforzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar