Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.
Código De La Serie: SR1579
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,0774 € - 37,7598 € | 180 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
6,7815 € - 7,1358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
2,0847 € - 2,1939 € | 879 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Fijación atornillable
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
2,1928 € - 2,3072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Fijación atornillable
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
19,2816 € - 42,6008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
14,9144 € - 32,9703 € | 100 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
4,7998 € - 5,0593 € | 558 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
20,0026 € - 44,1973 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acero inoxidable
|
||
7,212 € - 7,5993 € | 103 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
Poliamida reforzada
|
||
5,1335 € - 5,4033 € | 231 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamida reforzada
|
||
2,2605 € - 4,9965 € | 90 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Fijación atornillable
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar