Menu Search

Pomos en forma de cintura - Inserto roscado

En stock

Los pomos en forma de cintura tienen una forma de reloj de arena curvada que ofrece una firme superficie de agarre y, además, es cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
19 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Material del pomo Altura general Compra
18,8799 € - 41,7459 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero zincado
Macho
Acero
28.0 mm
18,0044 € - 39,7992 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero inoxidable
Female
Acero inoxidable
18.0 mm
46,9474 € - 103,7931 € 49 En stock
M10
Acero inoxidable
Female
Acero inoxidable
42.0 mm
42,2609 € - 93,421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero zincado
Female
Acero
37.0 mm
10209592 47,8641 € - 105,8016 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero zincado
Female
Acero
42.0 mm
41,4575 € - 91,6597 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero inoxidable
Female
Acero inoxidable
37.0 mm
20,4661 € - 45,2273 € 70 En stock
M6
Acero zincado
Female
Acero
24.0 mm
18,5297 € - 40,9631 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero inoxidable
Macho
Acero inoxidable
28.0 mm
52,942 € - 117,0389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Acero inoxidable
Macho
Acero inoxidable
60.0 mm
18,0074 € - 18,954 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero zincado
Female
Acero
18.0 mm
55,517 € - 122,7245 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Acero zincado
Macho
Acero
60.0 mm
37,7083 € - 83,3476 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero inoxidable
Macho
Acero inoxidable
53.0 mm
26,8727 € - 59,4104 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero zincado
Female
Acero
29.0 mm
20,2704 € - 44,7947 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero inoxidable
Female
Acero inoxidable
24.0 mm
38,0688 € - 84,151 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero zincado
Macho
Acero
53.0 mm
26,8727 € - 59,4104 € 49 En stock
M6
Acero inoxidable
Female
Acero inoxidable
29.0 mm
21,4961 € - 47,5242 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero inoxidable
Macho
Acero inoxidable
36.0 mm
30,2305 € - 66,8161 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero zincado
Macho
Acero
43.0 mm
29,1078 € - 64,3235 € 249 En stock
M8
Acero inoxidable
Macho
Acero inoxidable
43.0 mm
Pomo de agarre 16.0 mm M6 Acero Negro

10209523

Rango de precios
41,7459 € - 18,8799 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo de agarre 16.0 mm M5 Acero inoxidable Natural

10209615

Rango de precios
39,7992 € - 18,0044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    18.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 36.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10209691

Rango de precios
103,7931 € - 46,9474 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    42.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 32.0 mm M10 Acero Negro

10209578

Rango de precios
93,421 € - 42,2609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    37.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 36.0 mm M10 Acero Negro

10209592

Rango de precios
105,8016 € - 47,8641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 32.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10209677

Rango de precios
91,6597 € - 41,4575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    37.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 20.0 mm M6 Acero Negro

10209530

Rango de precios
45,2273 € - 20,4661 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 16.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10209622

Rango de precios
40,9631 € - 18,5297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    28.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo de agarre 36.0 mm M12 Acero inoxidable Natural

10209707

Rango de precios
117,0389 € - 52,942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    60.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo de agarre 16.0 mm M5 Acero Negro

10209516

Rango de precios
18,954 € - 18,0074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    18.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 36.0 mm M12 Acero Negro

10209608

Rango de precios
122,7245 € - 55,517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo de agarre 32.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

10209684

Rango de precios
83,3476 € - 37,7083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    53.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo de agarre 25.0 mm M6 Acero Negro

10209554

Rango de precios
59,4104 € - 26,8727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 20.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10209639

Rango de precios
44,7947 € - 20,2704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    24.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 32.0 mm M8 Acero Negro

10209585

Rango de precios
84,151 € - 38,0688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    53.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo de agarre 25.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10209653

Rango de precios
59,4104 € - 26,8727 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    29.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Female
Pomo de agarre 20.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

10209646

Rango de precios
47,5242 € - 21,4961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    36.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo de agarre 25.0 mm M8 Acero Negro

10209561

Rango de precios
66,8161 € - 30,2305 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    43.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo de agarre 25.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

10209660

Rango de precios
64,3235 € - 29,1078 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    43.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7326909890
  • Tipo de montaje
    Macho