Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.
Código De La Serie: SR6127
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,277 € - 0,277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetato
|
||
| 0,2951 € - 0,3106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetato
|
||
| 0,277 € - 0,277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetato
|
||
| 6,1458 € - 6,4663 € | 20 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,6755 € - 4,9304 € | 249 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
||
| 0,5162 € - 0,5427 € | 5200 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetileno
|
||
| 0,7649 € - 0,8047 € | 700 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetileno
|
||
| 0,6621 € - 0,6964 € | 8010 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetileno
|
||
| 0,6311 € - 0,6643 € | 1035 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetileno
|
||
| 0,7969 € - 0,8378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetileno
|
||
| 0,5703 € - 0,6002 € | 1990 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetileno
|
||
| 0,4853 € - 0,5107 € | 621 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetileno
|
||
| 1,5285 € - 1,6099 € | 227 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acero
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acero
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero
|
|||
| 0,6621 € - 0,6964 € | 5819 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetileno
|
||
| 0,9617 € - 1,0125 € | 202 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetileno
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar