Menu Search

Pomos para tornillos de cabeza Allen - Cabeza en T

En stock

Los pomos para tornillos de cabeza Allen con cabeza en T pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el diseño de cabeza en T ofrece un mayor apoyo cuando se ajusta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
10260920 0,188 € - 0,4159 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1975 € - 0,4367 € 3000 En stock
0,188 € - 0,4159 € 9550 En stock
Pomo de mariposa M6 13.0 mm (D) 8.0 mm (H)

10260920

Rango de precios
0,4159 € - 0,188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Cabeza en T
  • Diámetro de la base
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pomo de mariposa M8 17.0 mm (D) 10.0 mm (H)

10260937

Rango de precios
0,4367 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Cabeza en T
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Diámetro del pomo
    17.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
Pomo de mariposa M5 12.0 mm (D) 7.0 mm (H)

10380390

Rango de precios
0,4159 € - 0,188 €

Niveles de existencias
9550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Cabeza en T
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Diámetro del pomo
    12.0 mm
  • Altura general
    7.0 mm