Estos insertos para prensaestopas están diseñados para encajar dentro de un prensaestopas métrico. Están disponibles con varios orificios lo que permite pasar varios cables simultáneamente. Proporcionan una excelente protección estanca al agua para cada cable. No es necesario un prensaestopas para cada cable, lo que reduce el espacio que se necesita.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Rango de diámetro del haz de cables | Número de conductores | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
6,26 € - 6,594 € | 10 En stock |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
1,367 € - 1,439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
2,623 € - 2,769 € | 242 En stock |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
1,367 € - 1,439 € | 160 En stock |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
2,269 € - 2,388 € | 4282 En stock |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
2,269 € - 2,388 € | 17 En stock |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
1,91 € - 2,012 € | 15 En stock |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
1,314 € - 1,383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
2,623 € - 2,769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
1,91 € - 2,012 € | 520 En stock |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
1,314 € - 1,383 € | 15 En stock |
0.039 - 0.079 in
1 - 2 mm
|
2
|
||
2,269 € - 2,388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar