Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,6674 € - 58,9518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 12,5668 € - 27,7781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,444 € - 34,125 € | 150 En stock |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 13,6457 € - 30,1476 € | 25 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10207260 | 111,8528 € - 247,2737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 6,9287 € - 15,3277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10207253 | 85,8307 € - 189,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
| 12,5139 € - 27,6617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7,6585 € - 16,9355 € | 93 En stock |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 59,7588 € - 62,8984 € | 70 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 57,9902 € - 61,0515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,9828 € - 39,7631 € | 72 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 53,3348 € - 117,9035 € | 55 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,3081 € - 2,4295 € | 17 En stock |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 13,9737 € - 30,8775 € | 720 En stock |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 44,703 € - 47,0577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 74,8802 € - 78,8258 € | 2 En stock |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,4772 € - 25,3557 € | 10 En stock |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 13,7938 € - 30,4861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,7122 € - 5,9956 € | 4105 En stock |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar