Los protectores de reborde de cara completa adhesivos presentan un diseño de despegar y pegar para facilitar su aplicación. Se adhieren con seguridad y no dejan residuos. Cumple los requisitos de ANSI B1 y ASME B16.47. Están clasificados en 150 lb.
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1373
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9315 € - 4,2714 € | 25 En stock |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 0,8504 € - 1,8807 € | 45 En stock |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 26,7287 € - 28,1324 € | 3 En stock |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 0,8377 € - 1,8532 € | 40 En stock |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 1,5021 € - 3,3194 € | 125 En stock |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,6819 € - 3,7192 € | 30 En stock |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 9,1606 € - 20,2465 € | 110 En stock |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 0,7954 € - 1,758 € | 160 En stock |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 4,9061 € - 10,8467 € | 50 En stock |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 20,4062 € - 21,4777 € | 1 En stock |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 10163429 | 23,3352 € - 24,5623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
|
| 57,2158 € - 60,2232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 24,2862 € - 25,5566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 6,8123 € - 15,0526 € | 25 En stock |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,9562 € - 2,1135 € | 45 En stock |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 5,444 € - 8,4685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 35,6936 € - 37,5734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 52,9603 € - 55,7455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 1,4174 € - 3,1353 € | 45 En stock |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,0599 € - 2,342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar