Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de reborde de cara completa adhesivos presentan un diseño de despegar y pegar para facilitar su aplicación. Se adhieren con seguridad y no dejan residuos. Cumple los requisitos de ANSI B1 y ASME B16.47. Están clasificados en 150 lb.
 Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1373
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,6477 € - 24,8848 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
16 in
 
 | 
 
23.5 in
 
596.9 mm
 
 | 
||
| 8,9198 € - 19,7142 € | 110 En stock | 
 
12 in
 
 | 
 
19 in
 
482.6 mm
 
 | 
||
| 1,032 € - 2,2804 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
38.1 mm
 
 | 
 
5 in
 
127.0 mm
 
 | 
||
| 6,6332 € - 14,6569 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
10 in
 
 | 
 
16 in
 
406.4 mm
 
 | 
||
| 0,7745 € - 1,7118 € | 160 En stock | 
 
12.7 mm
 
 | 
 
3.5 in
 
88.9 mm
 
 | 
||
| 1,8807 € - 4,1591 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
3-1/2 in
 
 | 
 
8.5 in
 
215.9 mm
 
 | 
||
| 0,8157 € - 1,8045 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
3/4 in
 
 | 
 
3.874 in
 
98.4 mm
 
 | 
||
| 0,8281 € - 1,8313 € | 45 En stock | 
 
25.4 mm
 
 | 
 
4.252 in
 
108.0 mm
 
 | 
||
| 0,9311 € - 2,0579 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
31.8 mm
 
 | 
 
4.626 in
 
117.5 mm
 
 | 
||
| 4,7771 € - 10,5616 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
203.2 mm
 
 | 
 
13.5 in
 
342.9 mm
 
 | 
||
| 1,4626 € - 3,2321 € | 125 En stock | 
 
2-1/2 in
 
 | 
 
7 in
 
177.8 mm
 
 | 
||
| 2,2598 € - 4,9955 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
101.6 mm
 
 | 
 
9 in
 
228.6 mm
 
 | 
||
| 1,6377 € - 3,6214 € | 34 En stock | 
 
3.0 in
 
 | 
 
7.5 in
 
190.5 mm
 
 | 
||
| 1,3802 € - 3,0529 € | 45 En stock | 
 
2.0 in
 
 | 
 
6 in
 
152.4 mm
 
 | 
||
| 10163429 | 22,7218 € - 23,9166 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
14 in
 
 | 
 
21 in
 
533.4 mm
 
 | 
|
| 19,8697 € - 20,9131 € | 1 En stock | 
 
18.0 in
 
 | 
 
25 in
 
635.0 mm
 
 | 
||
| 5,3009 € - 8,2459 € | 218 En stock | 
 
152.4 mm
 
 | 
 
11 in
 
279.4 mm
 
 | 
||
| 55,7116 € - 58,6399 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
914.4 mm
 
 | 
 
46 in
 
1168.4 mm
 
 | 
||
| 4,4993 € - 6,9989 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
127.0 mm
 
 | 
 
10 in
 
254.0 mm
 
 | 
||
| 51,5679 € - 54,2799 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
30.0 in
 
 | 
 
38.752 in
 
984.3 mm
 
 | 
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar