Menu Search

Protectores de brida completa adhesivos

En stock

Los protectores de reborde de cara completa adhesivos presentan un diseño de despegar y pegar para facilitar su aplicación. Se adhieren con seguridad y no dejan residuos. Cumple los requisitos de ANSI B1 y ASME B16.47. Están clasificados en 150 lb.

  • Los protectores de bridas de cara completa tienen soporte adhesivo, con un diseño fácil de despegar y pegar.
  • El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.
  • Cumple llos estándares ANSI B16.5 y ASME B16.47, con una clasificación de 15 libras (lb).
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1373

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) OD Compra
0,8157 € - 1,8045 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4 in
98.4 mm
1,8807 € - 4,1591 € Solicite el plazo de entrega aquí
3-1/2 in
215.9 mm
55,7116 € - 58,6399 € Solicite el plazo de entrega aquí
914.4 mm
1168.4 mm
4,7771 € - 10,5616 € Solicite el plazo de entrega aquí
203.2 mm
342.9 mm
4,4993 € - 6,9989 € Solicite el plazo de entrega aquí
127.0 mm
254.0 mm
23,6477 € - 24,8848 € Solicite el plazo de entrega aquí
16 in
596.9 mm
1,4626 € - 3,2321 € 125 En stock
2-1/2 in
177.8 mm
26,026 € - 27,3928 € 3 En stock
20 in
698.5 mm
1,3802 € - 3,0529 € 45 En stock
2.0 in
152.4 mm
8,9198 € - 19,7142 € 110 En stock
12 in
482.6 mm
0,8281 € - 1,8313 € 45 En stock
25.4 mm
108.0 mm
0,9311 € - 2,0579 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
117.5 mm
5,3009 € - 8,2459 € 218 En stock
152.4 mm
279.4 mm
34,7552 € - 36,5856 € Solicite el plazo de entrega aquí
24 in
812.8 mm
0,7745 € - 1,7118 € 160 En stock
12.7 mm
88.9 mm
19,8697 € - 20,9131 € 1 En stock
18.0 in
635.0 mm
10163429 22,7218 € - 23,9166 € Solicite el plazo de entrega aquí
14 in
533.4 mm
1,6377 € - 3,6214 € 34 En stock
3.0 in
190.5 mm
1,032 € - 2,2804 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
127.0 mm
2,2598 € - 4,9955 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
228.6 mm
  • de 2
Protector de bridas 19.1 mm 3.875 in PE Negro

10163504

Rango de precios
1,8045 € - 0,8157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    98.4 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    3/4 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
Protector de bridas 88.9 mm 8.500 in PE Negro

10163498

Rango de precios
4,1591 € - 1,8807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    215.9 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    3-1/2 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 914.4 mm 46.000 in PE Negro

10163535

Rango de precios
58,6399 € - 55,7116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    1168.4 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    914.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
Protector de bridas 203.2 mm 13.500 in PE Negro

10163573

Rango de precios
10,5616 € - 4,7771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    342.9 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    203.2 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
Protector de bridas 127.0 mm 10.000 in PE Negro

10163559

Rango de precios
6,9989 € - 4,4993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    254.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    127.0 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 406.4 mm 23.500 in PE Negro

10163436

Rango de precios
24,8848 € - 23,6477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    596.9 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    16 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
Protector de bridas 63.5 mm 7.000 in PE Negro

10163450

Rango de precios
3,2321 € - 1,4626 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • OD
    177.8 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    2-1/2 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 508 mm 27.500 in PE Negro

10163474

Rango de precios
27,3928 € - 26,026 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • OD
    698.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    20 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
Protector de bridas 50.8 mm 6.000 in PE Negro

10163467

Rango de precios
3,0529 € - 1,3802 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • OD
    152.4 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    2.0 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 304.8 mm 19.000 in PE Negro

10163412

Rango de precios
19,7142 € - 8,9198 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • OD
    482.6 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    12 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 25.4 mm 4.250 in PE Negro

10163399

Rango de precios
1,8313 € - 0,8281 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • OD
    108.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 31.8 mm 4.625 in PE Negro

10163375

Rango de precios
2,0579 € - 0,9311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    117.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
Protector de bridas 152.4 mm 11.000 in PE Negro

10163566

Rango de precios
8,2459 € - 5,3009 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • OD
    279.4 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    152.4 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 609.6 mm 32.000 in PE Negro

10163481

Rango de precios
36,5856 € - 34,7552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    812.8 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    24 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 12.7 mm 3.500 in PE Negro

10163382

Rango de precios
1,7118 € - 0,7745 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • OD
    88.9 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
Protector de bridas 457.2 mm 25.000 in PE Negro

10163443

Rango de precios
20,9131 € - 19,8697 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • OD
    635.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    18.0 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 355.6 mm 21.000 in PE Negro

10163429

Rango de precios
23,9166 € - 22,7218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    533.4 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    14 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 76.2 mm 7.500 in PE Negro

10163511

Rango de precios
3,6214 € - 1,6377 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • OD
    190.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    3.0 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI
Protector de brida completa adhesivo 38.1 mm 5.000 in (D)

10163368

Rango de precios
2,2804 € - 1,032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    127.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 101.6 mm 9.000 in PE Negro

10163542

Rango de precios
4,9955 € - 2,2598 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    228.6 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    101.6 mm
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI