Menu Search

Protectores de brida completa adhesivos

En stock

Los protectores de reborde de cara completa adhesivos presentan un diseño de despegar y pegar para facilitar su aplicación. Se adhieren con seguridad y no dejan residuos. Cumple los requisitos de ANSI B1 y ASME B16.47. Están clasificados en 150 lb.

  • Los protectores de bridas de cara completa tienen soporte adhesivo, con un diseño fácil de despegar y pegar.
  • El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.
  • Cumple llos estándares ANSI B16.5 y ASME B16.47, con una clasificación de 15 libras (lb).
Material: PE Color: Negro Código De La Serie: SR1373

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) OD Compra
34,7552 € - 36,5856 € Solicite el plazo de entrega aquí
24 in
812.8 mm
26,026 € - 27,3928 € 3 En stock
20 in
698.5 mm
  • de 2
Protector de bridas 609.6 mm 32.000 in PE Negro

10163481

Rango de precios
36,5856 € - 34,7552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    812.8 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    24 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
  • Referencia
    ASME
Protector de bridas 508 mm 27.500 in PE Negro

10163474

Rango de precios
27,3928 € - 26,026 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • OD
    698.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    20 in
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ASME
  • Referencia
    ANSI