Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.No requiere fijaciones.Material duradero. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10275863 | 2,1039 € - 3,2728 € | 143 En stock |
6.402 in
162.6 mm
|
Finned Profile
|
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
DN 150;ANSI 6
|
2
|
|
| 1,5192 € - 2,3632 € | 1160 En stock |
4.252 in
108.0 mm
|
Finned Profile
|
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 100;ANSI 4
|
2
|
||
| 1,6392 € - 1,8213 € | 677 En stock |
5.63 in
143.0 mm
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 125;ANSI 5
|
2
|
||
| 0,9284 € - 1,4442 € | 1786 En stock |
2.811 in
71.4 mm
|
Finned Profile
|
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
2
|
||
| 54,4243 € - 57,2804 € | 264 En stock |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
| 61,4164 € - 64,6428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
| 1,0611 € - 1,6506 € | 197 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
2
|
||
| 20,0878 € - 21,1456 € | 21 En stock |
8.15 in
207.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
DN 200;ANSI 8
|
1
|
||
| 109,7055 € - 115,4705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
| 2,6987 € - 2,9986 € | 421 En stock |
8.346 in
212.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
2
|
||
| 0,9262 € - 1,4409 € | 2419 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
2
|
||
| 1,5848 € - 3,5028 € | 970 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
3
|
||
| 5,6593 € - 5,9555 € | 40 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
| 57,5978 € - 60,6337 € | 216 En stock |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
| 0,2921 € - 0,4543 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 20;ANSI 3/4
|
2
|
||
| 3,3383 € - 5,1929 € | 335 En stock |
10.512 in
267.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
2
|
||
| 0,6628 € - 1,0311 € | 1149 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
2
|
||
| 32,1045 € - 33,7865 € | 13 En stock |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
| 19,4954 € - 20,5321 € | 24 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 22,6371 € - 23,8325 € | 6 En stock |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar