Menu Search

Protectores para mangueras de cinta en espiral

En stock

Los protectores de mangueras en espiral están pensados para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.

  • Aumentan considerablemente la vida útil de las mangueras
  • Reducen las costosas reparaciones, los tiempos de inactividad y los incidentes de seguridad de los operarios.
  • Máxima resistencia a la abrasión y al aplastamiento.
  • Proporcionan una protección superior cuando se combinan con una funda protectora.
Material: PEAD, PP Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID Color Material RL Tipo OD WT Compra
48,1834 € - 50,7275 € 129 En stock
16.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
410,661 € - 432,2704 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
Amarillo
PEAD
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
284,3006 € - 299,2665 € 7 En stock
67.0 mm
Amarillo
PEAD
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
206,309 € - 217,1652 € 27 En stock
55.4 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
455,672 € - 479,6504 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Amarillo
PEAD
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
284,3006 € - 299,2665 € Solicite el plazo de entrega aquí
67.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
89,5173 € - 94,2347 € 206 En stock
27.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
455,672 € - 479,6504 € 9 En stock
100.0 mm
Negro
PEAD
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
78,5066 € - 82,6472 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
10561515 363,6209 € - 382,7583 € 11 En stock
75.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
105,7913 € - 111,3636 € 1 En stock
32.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
53,5909 € - 56,4131 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
61,2541 € - 64,4883 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
153,1095 € - 161,1744 € 7 En stock
40.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
229,6591 € - 241,7513 € 215 En stock
50.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
57,4122 € - 60,4301 € 145 En stock
16.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
478,4556 € - 503,6494 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
46,8547 € - 49,3267 € 104 En stock
12.6 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
34,608 € - 36,4208 € 27 En stock
9.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
61,388 € - 64,6119 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
  • de 3
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PEAD Negro

10561324

Rango de precios
50,7275 € - 48,1834 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm PEAD Amarillo

10643600

Rango de precios
432,2704 € - 410,661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Amarillo
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm PEAD Amarillo

10561539

Rango de precios
299,2665 € - 284,3006 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Amarillo
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm PEAD Negro

10561492

Rango de precios
217,1652 € - 206,309 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm PEAD Amarillo

10644072

Rango de precios
479,6504 € - 455,672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • Color
    Amarillo
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm PEAD Negro

10561508

Rango de precios
299,2665 € - 284,3006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEAD Negro

10561393

Rango de precios
94,2347 € - 89,5173 €

Niveles de existencias
206 En stock
Atributos
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm PEAD Negro

10561249

Rango de precios
479,6504 € - 455,672 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm PEAD Negro

10561379

Rango de precios
82,6472 € - 78,5066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm PEAD Negro

10561515

Rango de precios
382,7583 € - 363,6209 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard® HD Protección para mangueras Spiralguard 32.0 mm (DI) 20.0 m (L) PEAD Negro

10561409

Rango de precios
111,3636 € - 105,7913 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm PEAD Negro

10561270

Rango de precios
56,4131 € - 53,5909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm PEAD Negro

10561331

Rango de precios
64,4883 € - 61,2541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm PEAD Negro

10561430

Rango de precios
161,1744 € - 153,1095 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm PEAD Negro

10561454

Rango de precios
241,7513 € - 229,6591 €

Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm PEAD Negro

10561294

Rango de precios
60,4301 € - 57,4122 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm PEAD Negro

10561560

Rango de precios
503,6494 € - 478,4556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm PEAD Negro

10561287

Rango de precios
49,3267 € - 46,8547 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm PEAD Negro

10561263

Rango de precios
36,4208 € - 34,608 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm PEAD Negro

10561362

Rango de precios
64,6119 € - 61,388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Color
    Negro