Menu Search

Protectores para Reborde (L) (A)

Este protector para reborde crea un borde protector alrededor de cantos afilados o sensibles. Gracias a su material, es flexible y puede encajar en formas irregulares y varios grosores de panel. Envejece bien y es resistente a los ácidos y los rayos UV. Fabricado en PVC negro. No se incluye la contera de acero.
Referencia de Essentra:

10237656

Número de pieza del fabricante:

34075

13 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 128,5556 €
5 + 122,1347 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

128,56 €

1 x 128,5556 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
W 9.5 mm
L 50.0 m
T 2.8 mm
t 1.5 mm
Cantidad por rollo 50
Color Negro
Material PVC
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros