Menu Search

Puntas de remate

En stock

Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color h d1 Material completo Tipo Compra
0,0864 € - 0,1911 € 36212 En stock
6.3 mm
Negro
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,069 € - 0,1527 € 63900 En stock
5.6 mm
Negro
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0478 € - 0,1059 € 117 En stock
Blanco
13.0 mm
6.4 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,045 € - 0,0995 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0542 € - 0,1198 € 4000 En stock
7.9 mm
Negro
10.4 mm
6.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,0678 € - 0,1499 € 16 En stock
Negro
13.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0549 € - 0,1213 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
Negro
13.3 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0462 € - 0,1023 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Negro
9.7 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,0553 € - 0,1222 € 14000 En stock
5.5 mm
Blanco
9.2 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0439 € - 0,0971 € 64000 En stock
5.5 mm
Negro
5.1 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,0592 € - 0,1308 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
13.0 mm
7.9 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0631 € - 0,1395 € 4780 En stock
Blanco
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0847 € - 0,1874 € 41 En stock
10.5 mm
Negro
24.2 mm
8.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0742 € - 0,164 € 7500 En stock
7.9 mm
Blanco
20.3 mm
5.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0626 € - 0,1385 € 12000 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,0547 € - 0,121 € 4500 En stock
6.3 mm
Negro
12.2 mm
2.7 mm
Cloruro de polivinilo
0,0658 € - 0,1456 € 40000 En stock
9.5 mm
Negro
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,0412 € - 0,0912 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
Blanco
6.6 mm
2.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,0707 € - 0,1564 € 8000 En stock
8.7 mm
Blanco
15.5 mm
6.3 mm
Cloruro de polivinilo
0,0469 € - 0,1038 € 22000 En stock
Blanco
13.0 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
1
  • de 4
Puntas de remate 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10074404

Rango de precios
0,1911 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
36212 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Negro

10089408

Rango de precios
0,1527 € - 0,069 €

Niveles de existencias
63900 En stock
Atributos
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 6.4 mm 13.0 mm PVC Blanco

10007587

Rango de precios
0,1059 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 4.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10154632

Rango de precios
0,0995 € - 0,045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 6.4 mm 10.4 mm PVC Negro

10104378

Rango de precios
0,1198 € - 0,0542 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10154656

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 4.0 mm 13.3 mm PVC Negro

10084588

Rango de precios
0,1213 € - 0,0549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 3.2 mm 9.7 mm PVC Negro

10082522

Rango de precios
0,1023 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.0 mm 9.2 mm PVC Blanco

10074374

Rango de precios
0,1222 € - 0,0553 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 3.2 mm 5.1 mm PVC Negro

10084571

Rango de precios
0,0971 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
64000 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 7.9 mm 13.0 mm PVC Blanco

10007594

Rango de precios
0,1308 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 6.0 mm 10.0 mm PVC Blanco

10154687

Rango de precios
0,1395 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
4780 En stock
Atributos
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 8.0 mm 24.2 mm PVC Negro

10084595

Rango de precios
0,1874 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 5.0 mm 20.3 mm PVC Blanco

10087350

Rango de precios
0,164 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 3.2 mm 14.2 mm PVC Negro

10081785

Rango de precios
0,1385 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 2.7 mm 12.2 mm PVC Negro

10082270

Rango de precios
0,121 € - 0,0547 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10090299

Rango de precios
0,1456 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
40000 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 2.4 mm 6.6 mm PVC Blanco

10104361

Rango de precios
0,0912 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.3 mm 15.5 mm PVC Blanco

10104453

Rango de precios
0,1564 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.0 mm 13.0 mm PVC Blanco

10154670

Rango de precios
0,1038 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo