Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | h | d1 | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0904 € - 0,20 € | 10000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0742 € - 0,164 € | 19000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0462 € - 0,1023 € | 1000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0856 € - 0,1892 € | 7000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Blanco
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0645 € - 0,1425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1846 € | 26000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0553 € - 0,1222 € | 6000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,075 € - 0,1659 € | 20220 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0518 € - 0,1146 € | 8080 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Blanco
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0626 € - 0,1385 € | 42500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0624 € - 0,1379 € | 15000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0462 € - 0,1023 € | 13872 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0693 € - 0,1533 € | 4000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0542 € - 0,1198 € | 4000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,076 € - 0,168 € | 6000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0984 € - 0,2175 € | 39200 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1202 € - 0,2657 € | 14200 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,069 € - 0,1527 € | 30000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0589 € - 0,1302 € | 158 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0549 € - 0,1213 € | 9000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Blanco
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar