Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | h | d1 | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0606 € - 0,1339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,1388 € - 0,3069 € | 6233 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Negro
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0742 € - 0,164 € | 19000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0742 € - 0,164 € | 500 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Blanco
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0904 € - 0,20 € | 10000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0678 € - 0,1499 € | 16 En stock |
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1
|
||
| 0,0753 € - 0,1665 € | 69000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0412 € - 0,0912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
Blanco
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0436 € - 0,0964 € | 21700 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,1202 € - 0,2657 € | 14200 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0549 € - 0,1213 € | 9000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Blanco
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0693 € - 0,1533 € | 4000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,076 € - 0,168 € | 6000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0984 € - 0,2175 € | 39200 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0835 € - 0,1846 € | 26000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0596 € - 0,1318 € | 46000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Negro
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0984 € - 0,2175 € | 46400 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0903 € - 0,1997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0658 € - 0,1456 € | 40000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,071 € - 0,157 € | 30500 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar