Menu Search

Receptáculo de bloqueo - Abrazaderas giratorias

En producción

Las abrazaderas giratorias para receptáculos con bloqueo utilizan un método de giro para bloquear que garantiza una conexión firme y sólida, al tiempo que permite un acoplamiento y desacoplamiento rápidos cuando sea necesario.

El receptáculo de bloqueo es un punto de anclaje, mientras que la abrazadera giratoria proporciona una presión constante para mantener los componentes firmemente en su lugar. Esto reduce la posibilidad de un desmontaje accidental.

El mecanismo de abrazadera giratoria es útil cuando se requiere montaje y desmontaje repetidos, sin sacrificar la seguridad.

  • Se utiliza comúnmente en las industrias automotriz, electrónica y de maquinaria pesada para retener paneles, puertas de acceso, gabinetes de equipos y conexiones estructurales.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR33966

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d5 tol. H9 h2 h1 d1 d2 d4 d3 tol. h9 Compra
25,408 € - 25,408 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
3.5
11.5
14.0
8.0
20.0
26.0
Receptáculo de bloqueo M3 8.0 Acero inoxidable

20760540

Rango de precios
25,408 € - 25,408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    14.0
  • d2
    8.0
  • d3 tol. h9
    26.0
  • d4
    20.0
  • d5 tol. H9
    M3