Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10173800
SRT-3035B
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,51 € |
5000 + | 0,4845 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 0.138 in |
---|---|
Longitud de anclaje | 3.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 10 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 0.315 in |
Altura de la cabeza | 8.0 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.122 - 0.126 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.1 - 3.2 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.039 - 0.079 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.0 - 2.0 mm |
Rango de temperatura operativa | -40 - 115 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 239 °F |
Diámetro de la cabeza del pasador | 0.394 in |
Diámetro de la cabeza del pasador | 10.0 mm |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Pomo |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar