Menu Search

Extraíble N/A 2.0 mm 3.0 mm (GP)

Remaches de ajuste a presión de nylon 6 negro. Estos remaches tienen un diámetro de cabeza de 10 mm, son compatibles con un orificio de y tienen un grosor máximo de panel de 2 mm.
Referencia de Essentra:

10173824

Número de pieza del fabricante:

SRT-3045W

1678 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2236 €
5000 + 0,2124 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

223,60 €

1000 x 0,2236 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 4.5 mm
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Altura de la cabeza 8.0 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 3.1 - 3.0 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.0 - 3.0 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 115 °C
Diámetro de la cabeza del pasador 10.0 mm
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Pomo
Color Blanco
Material completo Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros