Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
El remache a presión tiene un diseño de cabeza biselada, que facilita un montaje y extracción eficientes.
El remache se instala insertándolo de forma rápida y fácil en la pieza de trabajo. Al presionar el pasador hacia abajo se activa el pasacables en «forma de H». Cuando el pasador está insertado en el pasacables, las patas del pasacables se expanden y bloquean el montaje del remache con firmeza. Cuando el montaje del remache está instalado, la cabeza del pasador sobresale de la superficie del panel, pero ofrece un aspecto limpio y acabado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1711 € - 0,1799 € | 341 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2529 € - 0,2661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 193 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 997 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 26500 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2529 € - 0,2661 € | 29 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1795 € - 0,1887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 92500 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1795 € - 0,1887 € | 3545 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 999 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 7500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1661 € - 0,1747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,271 € - 0,2853 € | 1393 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar