Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3249 € - 0,3427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 288 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3249 € - 0,3427 € | 3904 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 0,2098 € - 0,2209 € | 10100 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 6299 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3117 € - 0,3283 € | 106 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2608 € - 0,2752 € | 708 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,2608 € - 0,2752 € | 38 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,2098 € - 0,2209 € | 48218 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3084 € - 0,3249 € | 69 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 9000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.787 in
0.7 - 20.0 mm
|
Type 3
|
|||
| 10102725 | 0,2001 € - 0,2106 € | 9140 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
2
|
|
| 10103531 | 0,3086 € - 0,3248 € | 31150 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
|
| 0,175 € - 0,1843 € | 375550 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,2877 € - 0,3028 € | 10198 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 10354 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,5341 € - 0,5623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 12403 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,2251 € - 0,237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 0,4156 € - 0,4375 € | 91680 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar