Menu Search

N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 6/6 natural. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10370735

Número de pieza del fabricante:

317107000002

8 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,2251 €
250 + 0,2138 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

11,26 €

50 x 0,2251 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 2.4 - 3.0 mm
Longitud de anclaje 5.1 mm
Diámetro de la cabeza 6.4 mm
Altura de la cabeza 2.7 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Forma de la cabeza del remache Aplanada
Estilo de remache de fijación A presión
Grosor del panel 2.9 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros